Pubblica i tuoi prodotti
PRIMA Wall 115-90-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV100
PRIMA Wall 115-90-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV100
PRIMA Wall 115-90-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV100

    PRIMA Wall 115-90-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV100

    Placo solutions made of Standard Plasterboard and Glass wooll ISOVER, with performance of acoustic insulation for interior wall.
    Voce di capitolato
    • The Placo Standard wall system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoprima_115-90-600-st125-st125-br-lv100
    • Famiglia di prodottoWall
    • Gruppo di famigliaStandard
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3.5
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Materiale principaleIntonaco
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    • Peso Netto (Kg)20.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Codice UNSPSC30161503
    • Codice Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrizione Uniclass 2015Walls
    • Codice CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Numero OmniClass23-15 11 11 11
    • Titolo OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America
    Brasile
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText