Pubblica i tuoi prodotti
GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL  625X1250-COM CANTONEIRA

GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X1250-COM CANTONEIRA

Placo Solution made removable ceiling made of plasterboard and steel frames. It has practicality of installation and easy access to the plenum and is indicated for indoor environment.
Voce di capitolato
  • The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoregistrable_suspended_ceiling_gyprex_liso_625x1250-com_cantoneira
  • Famiglia di prodottoRemovable ceiling
  • Gruppo di famigliaGyprex Clean
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleIntonaco
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inBrasile
  • Prodotto inBrasile
  • Peso Netto (Kg)9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCDrywall
  • Codice UNSPSC30161503
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Descrizione Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Numero OmniClass23-15 19 23
  • Titolo OmniClassCeilings
  • Codice CSI UniFormat IIC3030
  • Titolo CSI UniFormat IICeiling Finishes

Disponibilità Regionale

Sud America
Brasile
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText