Pubblica i tuoi prodotti
PLACOPLAST M30 Plaster Lining
Archiviato

PLACOPLAST M30 Plaster Lining

Placo solutions made of plaster (monolayer). It is indicated for indoor's walls and ceilings and can be applied to bricks, ceramic and concrete blocks, beams and colums.
Voce di capitolato
  • The Placo Plaster Lining system are designed to suit hand application. It is indicated for indoor environment.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorev_placoplast_m30
  • Famiglia di prodottoLining
  • Gruppo di famigliaPLACOPLAST
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleIntonaco
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inBrasile
  • Prodotto inBrasile
  • Peso Netto (Kg)7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Altro
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCGypsum plaster
  • Codice UNSPSC30111701
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_43
  • Descrizione Uniclass 2015Interior linings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 23 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Gypsum Plastering
  • Numero OmniClass23-15 13 17
  • Titolo OmniClassMulti Function Interior Linings