Pubblica i tuoi prodotti
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50

    PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50

    Placo Solution made of Standard plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    Voce di capitolato
    • The Placo Standard shaft system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoshaft_prima_73-48-600-2st125-br-lv50
    • Famiglia di prodottoWall
    • Gruppo di famigliaStandard
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2.25
    • Profondità (mm)73
    Relativo a
    • Materiale principaleIntonaco
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    • Peso Netto (Kg)19.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Codice UNSPSC30161503
    • Codice Uniclass 2015En_80_96_80
    • Descrizione Uniclass 2015Shafts
    • Codice CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Numero OmniClass23-15 11 11 11
    • Titolo OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America
    Brasile
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText