Pubblica i tuoi prodotti
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70

    ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70

    Placo solutions made of Ultrawall Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of impact resistance, load capacity and acoustic insulation for interior wall.
    Voce di capitolato
    • The Placo Ultrawall system consists of Placo habito plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum impact resistance, load capacity and acoustic insulation.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoultrawall_95-70-600-hbt125-hbt125-br-lv70
    • Famiglia di prodottoWall
    • Gruppo di famigliaPerformance
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3
    • Profondità (mm)95
    Relativo a
    • Materiale principaleIntonaco
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    • Peso Netto (Kg)28.05
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Codice UNSPSC30161503
    • Codice Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrizione Uniclass 2015Walls
    • Codice CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Numero OmniClass23-15 11 11 11
    • Titolo OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America