Pubblica i tuoi prodotti
4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended
4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended
    Pladur

    4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended

    4.7 su 5 stelle4.7(17 recensioni)
    Suspended ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame using Pladur® T-45 profiles, suspended from the building structure using Pladur® T-45 hanger brackets and Ø 6-mm threaded rods, supported on Pladur® profiles mechanically attached around the whole perimeter every 400 mm. Two Pladur® MAGNA or MAGNA H1 boards are screwed to this frame. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, resilient joints, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
    Voce di capitolato
    • Continuous suspended ceilings for interior rooms with fire resistance and acoustic insulation features.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopladur_4_tec_4_23b
    • Famiglia di prodotto4. Techos PLADUR®
    • Gruppo di famiglia4.2. Suspendidos estructura simple
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGesso
    • Materiale secondarioIntonaco
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Clasificazione IFCSoffitto
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Codice UNSPSC30161509
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_25
    • Descrizione Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 13 21
    • Titolo OmniClassCeiling Panels
    • Codice CSI UniFormat IIC3030
    • Titolo CSI UniFormat IICeiling Finishes