Pubblica i tuoi prodotti
1500 Series - Sliding - Triple Operating Even XOX
Ply Gem

1500 Series - Sliding - Triple Operating Even XOX

4.0 su 5 stelle4.0(9 recensioni)

1500 Series Windows

NEW CONSTRUCTION — VINYL

Trust 1500 vinyl windows to deliver all the benefits of durable, low-maintenance vinyl with stylish options, helpful features and energy-efficient glass packages.

1500 Sliding Window

Smooth Operation. Sash glide smoothly on wide brass rollers.

Fingertip Convenience. Dual pull/push rails provide easy access to slide the sash.

Weather-resistant. Sash interlock provides a tight seal against rain and wind.

Reliable Safeguard. Enhanced security cam locks meet AAMA forced entry requirements. ADA-accessible and auto-lock options also available.

Easy Cleaning. Operable sash can be removed for cleaning.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1500_series-triple-operating-even-xox
  • Famiglia di prodottoWindows
  • Gruppo di famiglia1500 Vinyl Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows