Pubblica i tuoi prodotti
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
    Polaria

    WASH BASIN CABINET NOVAL 500

    Noval combines modern design with functionality. It has two soft-close drawers with perforated bottoms for ventilation and easy cleaning. The cabinet is made of nanoceramic-treated, powder-coated steel and available in white or anthracite grey. Matches the Noval porcelain basin; total height 620 mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopolaria-noval-500
    • Famiglia di prodottoWash basin cabinets and basins
    • Gruppo di famigliaWash basin cabinets and basins
    • Data di pubblicazione2025-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Peso Netto (Kg)16
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli