Pubblica i tuoi prodotti
vaso - bidet allungato, sospeso, con apertura frontale - B40CFO05

vaso - bidet allungato, sospeso, con apertura frontale - B40CFO05

Bidet/WC extended with front opening, hung - B40CFO05

Voce di capitolato
  • Suspended WC/bidet with front opening, with a pleasant aesthetic appearance, mainly suitable for elderly and disabled people. The article, made of sanitary porcelain - vitreous china - white, is structured with wall drain, basin, hydraulic siphon, water distribution system, whose surfaces, intended for contact with water and the discharge of waste, they are perfectly smooth. The connection dimensions are prepared for connection to the exhaust pipes according to the current UNI standards - B40CFO05

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoB40CFO05
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaSanitary
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)750
  • Larghezza (mm)365
  • Profondità (mm)390
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)24
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania