Pubblica i tuoi prodotti
Consolle in pietra acrilica, munita di braccio porta telo - B46CML22

Consolle in pietra acrilica, munita di braccio porta telo - B46CML22

Tutti i nostri articoli hanno le caratteristiche tipiche di Ponte Giulio; come l'altezza di 500 mm delle scodelle, i gomiti del lavabo, la profondità appropriata per le ginocchia quando si è seduti, i piatti doccia a filo pavimento e le vasche da bagno con le porte. Il design copre tutto, dal classico al moderno e all'avanguardia, adatto per ogni tipo di ambiente, compresi spazi privati e pubblici - B46CML22

Voce di capitolato
  • Consolle realizzata in pietra acrilica, munita di struttura portante in acciaio fornita di un braccio porta telo.

    La consolle ha un catino di forma squadrata con angoli arrotondati sul lato sinistro ed un piano di appoggio. Non è provvista di foro troppo - pieno, e prevede il foro singolo per il miscelatore.

    Il prodotto può essere personalizzato sia nelle dimensioni sia nel colore - B46CML22/p>

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoB46CML22
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaSanitary
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)189
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)520
Relativo a
  • Materiale principaleSuperficie solida
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)11
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America