Pubblica i tuoi prodotti
Gancio appendi abito singolo. - F17AKN03

Gancio appendi abito singolo. - F17AKN03

Single clothes hook

Shower for assisted patients or patients with a reduced level of mobility.
It is advised to install a 117 cm vertical grab bar equipped with a hand- shower holder with ergonomic grip and a 60 cm straight grab bar.
The absence of a removable or folding seat helps to sit a patient on the shower chair.
It is advised to install a mixer so there is no obstacle for the patient and to the activity of the care giver - F17AKN03

Voce di capitolato
  • Single clothes hook - F17AKN03

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF17AKN03
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaBathroom accessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)45.5
  • Larghezza (mm)69
  • Profondità (mm)40
Relativo a
  • Materiale principalePoliamide
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.02
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America