Pubblica i tuoi prodotti
Specchio inclinabile - F41JPS21

Specchio inclinabile - F41JPS21

Mirror, tilting, safety glass - F41JPS21

Voce di capitolato
  • Tilting mirror with an excursion up to 13 °, aesthetically pleasing, easy to clean, free of elements that can cause injuries. The article is made with a safety mirror with a thickness of 5 mm, of the class 2B controlled frangibility type according to the UNI EN 12600 standard. The wall anchorage is guaranteed by an aluminum plate with a frictioned joint function. The mirror is designed to fix a lamp that is not supplied. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - F41JPS21

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF41JPS21
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaBathroom accessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)76
  • Larghezza (mm)695
  • Profondità (mm)745
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Numero OmniClass23-21 37 13 15
  • Titolo OmniClassMirrors

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania