Pubblica i tuoi prodotti
Sedile ribaltabile con seduta in HPL - G25JDS18

Sedile ribaltabile con seduta in HPL - G25JDS18

Panca pieghevole per vasca in HPL. Telaio antimicrobico rivestito in vinile con anima in acciaio zincato. Parte superiore del sedile in HPL spessore 10 mm. Adatto a vasche standard da 28 "-30"- G25JDS18

Voce di capitolato
  •  • 450LB di capacità di carico • ADA • Telaio antimicrobico • Disponibili colori di telaio e flangia aggiuntivi • Installa l'hardware incluso per il perno di legno • La cerniera di tensione impedisce la caduta del sedile • A prova di ruggine • Garanzia a vita - G25JDS18

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG25JDS18
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaSeats and stools
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)5
  • Larghezza (pollici)18
  • Profondità (pollici)27
Relativo a
  • Materiale principaleLaminato
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Libbre)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America