Pubblica i tuoi prodotti
Maniglia di sicurezza lineare. Urban People - G27JAS30

Maniglia di sicurezza lineare. Urban People - G27JAS30

Quando si parla di sicurezza, per gli ambienti bagno, non si può non parlare dei maniglioni lineari. Ogni ausilio è utile ad assistere chi, per diverse ragioni, è in difficoltà con l’equilibrio o il movimento nell’uso quotidiano del bagno - G27JAS30

Voce di capitolato
  • Maniglione di sicurezza lineare, realizzato con tubo di acciaio zincato senza saldatura rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto - G27JAS30

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG27JAS30
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaGrab bars
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)72
  • Larghezza (mm)372
  • Profondità (mm)83
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)12
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania