Pubblica i tuoi prodotti
SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE
SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE
    Porcher

    SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE

    Septa Pro™ U1 - Infrared Sensor Flush Plate
    Voce di capitolato
    • • Stainless steel material • Double infrared sensor (with automatic setting feature) • Dynamic sensor: constantly adjusts the optimum range • Flush time and sensor sensitivity adjustable with touch • T emporary off for cleaning and short on to trigger a cleaning flush via touch • 24 or 48 hour auto flush for hygiene • Vandal-resistant
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoP0114
    • Famiglia di prodottoSEPTA PRO
    • Gruppo di famigliaFlush Plate
    • Data di pubblicazione2021-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)130
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)1.88
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descrizione Uniclass 2015Flush control devices
    • Numero OmniClass23-39 37 15 13
    • Titolo OmniClassFlushing Gates

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia