Pubblica i tuoi prodotti
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready-to-install" WC pack with flap - Overall size: 63 x 36 cm Weight: 23,5 kg
    Voce di capitolato
    • NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoP0056
    • Famiglia di prodottoNOE
    • Gruppo di famigliaToilet Cisterns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)765
    • Larghezza (mm)365
    • Profondità (mm)635
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText