Pubblica i tuoi prodotti
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Porcher

    ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm

    Bowl without flange 52 x 35,4 cm - Weight: 14 kg To be mounted with a pair of lag bolts not supplied or a built-in single support frame or support frame / tank
    Voce di capitolato
    • ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoP0067
    • Famiglia di prodottoULYSSE
    • Gruppo di famigliaToilets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)355
    • Larghezza (mm)520
    • Profondità (mm)370
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)15.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets

    Disponibilità Regionale

    Europa