Pubblica i tuoi prodotti
APPLIQUE - Complete urinal pack
APPLIQUE - Complete urinal pack
    Porcher

    APPLIQUE - Complete urinal pack

    Complete urinal pack - Ready to install including: - Urinal front - Timed valve power supply right - Tube and supply socket - Stainless steel bung - Plastic siphon with removable base - Screw Weight: 8 kg
    Voce di capitolato
    • APPLIQUE - Complete urinal pack
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoP9862
    • Famiglia di prodottoAPPLIQUE
    • Gruppo di famigliaToilet Cisterns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)330
    • Larghezza (mm)480
    • Profondità (mm)300
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)5.69
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText