Pubblica i tuoi prodotti
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Porcher

    MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm

    Washbasin 60 x 55,5 cm - Drilled 1 central hole, without overflow Weight 17,5 kg To be equipped with a D5850AA grid drain
    Voce di capitolato
    • MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoS2535
    • Famiglia di prodottoMATURA 2
    • Gruppo di famigliaBasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)200
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)17.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText