Pubblica i tuoi prodotti
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-10R
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-10R

1-1/2 Hour - Static Fire Damper
Round Butterfly Blade

The VFD-15R fire damper employs round butterfly blades for point-of-origin control of fire in static HVAC systems. The VFD-15R may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 2 hours.

Voce di capitolato
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - round butterfly.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 20" Ø (508 Ø)

    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Round-Butterfly-Blade-VFD-10R
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaFire-Smoke Dampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-16
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numero OmniClass23-33 29 23
  • Titolo OmniClassFire Dampers