Pubblica i tuoi prodotti
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Thinline Curtain Style Blade - Class B - VFD-10-TLB
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Thinline Curtain Style Blade - Class B - VFD-10-TLB

1-1/2 Hour - Static Fire Damper
Thinline Curtain Style Blade

The VFD-10-TLB fire damper employs out of the airstream curtain style thinline blades for point-of-origin control of fire in static HVAC systems. The VFD-10-TLB may be installed in vertical walls or partitions with fire resistance ratings up to 2 hours.

Voce di capitolato
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 4" x 2" (102 x 51)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 40" (914 x 1016)
    Multiple Section: 36" x 65" (914 x 1651) or 72" x 29" (1829 x 737)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Thinline-Curtain-Style-Blade-Class-B-VFD-10-TLB
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaFire-Smoke Dampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-16
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numero OmniClass23-33 29 23
  • Titolo OmniClassFire Dampers