Pubblica i tuoi prodotti
Industrial Control Fiberglass Damper - Round -  Single Blade - FRP-81R
Pottorff

Industrial Control Fiberglass Damper - Round - Single Blade - FRP-81R

Fiberglass Industrial Control Damper
Single Blade - Round

FRP-81R control dampers are used in applications where corrosive air exists for exhaust, air supply or pressure relief. They employ a rugged round fiberglass frame and a single round fiberglass blade for automatic air control and manual balancing in medium to high pressure and velocity applications.

Voce di capitolato
  • Standard Construction

    Frame: Fiberglass.

    Blades: Fiberglass.

    Axles: Pultruded fiberglass.

    Bearings: Molded PTFE.

    Control Shaft: Extends 6" (152) beyond frame.

    Damper Operator: SST hand quadrant

    Sizes (diameters): 4" (102), 6" (152), 7" (178), 8" (203), 9" (229), 10" (254), 12" (305), 14" (356), 16" (406), 18" (457), 20" (508), 22" (559), 24" (610), 26" (660), 28" (711), 30" (762), 32" (813), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219)


    Ratings

    Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIndustrial-Control-Fiberglass-Damper-Round--Single-Blade-FRP-81R
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaAir Control Dampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-16
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descrizione Uniclass 2015Duct dampers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numero OmniClass23-33 29 37
  • Titolo OmniClassVolume Control Dampers