Pubblica i tuoi prodotti
Mixing Damper - Triple-V Blade - Top to Bottom - MX-30
Pottorff

Mixing Damper - Triple-V Blade - Top to Bottom - MX-30

Mixing Damper
Triple-V Blade

The MX-30 mixing damper employs triple-V blades and a rugged channel frame for automatic air control and manual balancing in low to medium dual or multi-duct applications.

Voce di capitolato
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 3/4" x 16 gauge (203 x 19 x 1.5) galvanized steel channel.

    Blades: 6" x 16 gauge (152 x 1.5) galvanized steel - triple-V.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: PVC blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Control Shaft: 1/2" x 5" (13 x 127) round drive axle with shaft support bracket.

    Minimum SIze: 6" x 4" (152 x 102)

    Maximum Size: Single Section: 36" x 24" (914 x 610)

    Ratings

    Leakage:
    8.0 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 1.00 kPa)
    4.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to +83oC)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMixing-Damper-Triple-V-Blade-Top-to-Bottom-MX-30
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaAir Control Dampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-16
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descrizione Uniclass 2015Duct dampers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Numero OmniClass23-33 29 00
  • Titolo OmniClassHVAC Dampers