Pubblica i tuoi prodotti
Steel Louver - 6" Deep - 30 Degree J-Blade - Galvannealed Steel - SFJ-630
Pottorff

Steel Louver - 6" Deep - 30 Degree J-Blade - Galvannealed Steel - SFJ-630

Galvannealed Steel Louver
6" Deep - 30 Degree J-Blade

The SFJ-630 formed steel louver is designed for intake and exhaust application where protection against water infiltration is not critical. The SFJ-630 is available in a wide array of painted finishes including custom color matching.

Voce di capitolato
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 6" deep x 20 ga. thick (152 x 1) channel.

    Blades: 30o x 20 ga. (1) thick J style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 10.4 ft2 (0.97 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 825 fpm (4.19 m/s)

    Air Volume Delivered: 8580 cfm (4.05 m3/s)

    Pressure Loss: 0.08 in. wg. (22 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1220 fpm (6.20 m/s)

    Design Load: 30 psf

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSteel-Louver-6-Deep-30-Degree-J-Blade-Galvannealed-Steel-SFJ-630
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaLouvers and Penthouses
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-16
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
  • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numero OmniClass23-33 29 31
  • Titolo OmniClassLouvre Dampers