Pubblica i tuoi prodotti
SIGMA FRESH AIR idropittura

SIGMA FRESH AIR idropittura

Pittura all’acqua per interni a base di materie prime rinnovabili con packaging realizzato al 100% con materiali riciclati. Grazie all’innovativa Indoor Air Technology Sigma Fresh Air filtra e neutralizza la formaldeide accumulata nell’aria degli ambienti interni. Sigma Fresh Air è una pittura biobased, a base dello speciale legante Decovery composto al 45% da materie prime rinnovabili. Super opaca, facilmente applicabile, è colorabile in un infinito numero di tinte.
Voce di capitolato
  • Finitura biobased opaca all’acqua a base di speciale legante Decovery ®. Grazie all’innovativa tecnologia Indoor Air Technology, Sigma Fresh Air neutralizza la formaldeide negli ambienti interni. La particolare formulazione di Sigma Fresh Air consente la protezione attiva dalla formaldeide presente nell’aria e gli imballi sono costituiti al 100% da materiali riciclati. Sigma Fresh Air è applicabile su intonaco, cartongesso ed intonaci premiscelati, opportunamente preparati.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosigmafreshair
  • Famiglia di prodottoSIGMA
  • Gruppo di famigliaWALL PAINT
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-03-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioPitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Descrizione Uniclass 2015Decorative coatings
  • Numero OmniClass23-15 21 11
  • Titolo OmniClassPaints and Varnishes

Disponibilità Regionale

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText