Pubblica i tuoi prodotti
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    WALTON is a pneumatic height adjustable table available in Single Leg and Two Legs types. The single leg type features an aluminium leg with die casting and extrusion construction, and is available in round, curved, and square top shapes. The two-leg type features a steel structure suitable for workstation use. Height adjusts from 630mm to 1020mm (single leg) or 750mm to 1050mm (two legs type).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowalton-pneumatic-height-adjustable-table
    • Famiglia di prodottoHeight Adjustable Table
    • Gruppo di famigliaPneumatic Height Adjustable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)825
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)1000
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleMelamina
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia