Pubblica i tuoi prodotti
24022 - SINGLE DECK-MOUNTED TAP - PRESTO 600 - hot water
Presto

24022 - SINGLE DECK-MOUNTED TAP - PRESTO 600 - hot water

24022 - SINGLE DECK-MOUNTED TAP - PRESTO 600 - hot water

Voce di capitolato
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min at 3 bar - 4-position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) - Premixed water

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Non-turnable push button
    • Non-removable, wear-proof red marker

    > Delivered with :

    • 1 Nut for 12x14 tube
    • 1 Filter gasket
    • 1 Stainless steel plain washer
    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Nitrile plain washer
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class II
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico24022
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaTapware - Single, Mixers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America