Pubblica i tuoi prodotti
30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
Presto

30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2

30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2

Voce di capitolato
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • Full-flow

    > Functionality :

    • 26 mm diameter wall-mounted tube spout
    • L1 = 120 mm L2 = 50 mm

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with threaded end for 50 mm wide cross-partition

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • Suitable gasket
    • 1 Rose
    • Aerator
    • Nut

    > Standards & approvals :

    • Brass body and component in accordance with EN 1982/CC754S, NF EN 12164/CW614N, NF EN 12165/CW617N
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico30311
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaTapware - Single, Mixers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America