Pubblica i tuoi prodotti
60420 - PRESTO Hanging shower seat
Presto

60420 - PRESTO Hanging shower seat

60420 - SHOWER SEAT - Hanging shower seat

Voce di capitolato
  • > Dimensions:

    • Diameter: 35 mm
    • Width: 400 mm
    • Height: 445 mm
    • Depth: 515 mm

    > Static pressure resistance:

    • 150 kg (tested at more than 200 kg)

    > Material and color finish:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Seat and backrest in white nylon strips

    > Standards & approvals:

    • 60 micron epoxy surface treatment mini
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60420
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaBathroom Accessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)445
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)515
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America