Pubblica i tuoi prodotti
60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm
Presto

60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

60472 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

Voce di capitolato
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 1,100 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Satin shower slider

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60472
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaGrab bars and Support rail
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-15
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1100
Relativo a
  • Materiale principaleStainless steel 304
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America