Pubblica i tuoi prodotti
STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 600 MM (WITHOUT SCREWS)
Presto

STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 600 MM (WITHOUT SCREWS)

60578 - Straight rail - Diameter 25 mm

Voce di capitolato
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 600 mm

    > Material and finish color:

    • Inox 201
    • Bright chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws are not included
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60578
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaGrab bars and Support rail
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America