Pubblica i tuoi prodotti
101203 Facade Hatch 500x500mm
Presto AB

101203 Facade Hatch 500x500mm

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 and SS3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.

Voce di capitolato
  • art. nr. 101203 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofacade-hatch-500x500-101203
  • Famiglia di prodottoDry&Wet Riser
  • Gruppo di famigliaInlet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)500
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)8.35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText