Pubblica i tuoi prodotti
105543 Indoor Riser Cabinet 500x450x220mm Complete
Presto AB

105543 Indoor Riser Cabinet 500x450x220mm Complete


Valve cabinet including decal, lock and fire cabinet key according to SS 3654. Valve cabinet is available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version. The valve cabinets are adapted for Presto's complete inlets and outlets.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoindoor-riser-cabinet-500x450x220mm-complete-105543
  • Famiglia di prodottoDry&Wet Riser
  • Gruppo di famigliaOutlet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)500
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)220
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)8.55
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia