Pubblica i tuoi prodotti
105 ECO L Washbasin Tap

105 ECO L Washbasin Tap

Ecological shut off tap, for fixing on counter with chromed brass body. Model: 10900.
Voce di capitolato
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 2 l/min. with flow control. *Male inlet 1/2. *With perlator. *Press-button opening. *Chromed brass body, non-corrosive pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements: seal, washer and nut. *Gross weight: 0,832 Kg. *Water saving: 77%.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico10900
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)173
  • Larghezza (mm)46
  • Profondità (mm)155
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa