Pubblica i tuoi prodotti
Frame support for bars
Frame support for bars

    Frame support for bars

    Frame support for bars Model: 18493.
    Voce di capitolato
    • Support with anchorage to the self-supporting toilet frame for fixing the support bar, specially designed for light partitioning. *Made of steel with high-resistance polyester paint coating, ready to install, supplied with fixing elements. *Simple installation, great robustness, frame height adjustment, bar support adjustment in three heights, floor fixing.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico18493
    • Famiglia di prodottoFrames
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)510
    • Profondità (mm)1160
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America Europa