Pubblica i tuoi prodotti
XT LM Washbasin Tap Timed Mixer

XT LM Washbasin Tap Timed Mixer

Timer washbasin tap Presto XT LM, multi-directional control lever, for fixing on counter. Models: 26242 - 26245.
Voce di capitolato
  • *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Handle mixer provided with color indications. *Flow rate: 6 l/min. *Supplied with fixation elements: seal, washer, non-return valve and nut. *350 mm 1/2" flexible inox hose. *Gross weight: 1,118 kg. *Automatic closing: 15 ± 5 s.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico26242
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)131
  • Larghezza (mm)57
  • Profondità (mm)253
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa