Pubblica i tuoi prodotti
ALPA 80 Built-In Wall-Mounted Shower Tap

ALPA 80 Built-In Wall-Mounted Shower Tap

Timed mixer tap for built-in installation with chrome-plated brass body and black PVA push-button. Automatic flow regulator. Model: 35945.
Voce di capitolato
  • *Chrome-plated brass body and black PVA push-button. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water, according to EN 1717. *Push-button with temperature selection by means of 180º rotation. *Automatic closing at 30 seconds (-10s/+5s). *Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *With 180 x 180 mm stainless steel plate, with fixing screws, flush box Ø 160 x 70 mm. Supplied with filter gaskets, flat gasket and coupling nuts for Ø 16 x 18 mm tube. *Gross weight: 1.940 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico35945
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaShower
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)180
  • Profondità (mm)132
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa