Pubblica i tuoi prodotti
DOMO TOUCH Toilet Built-In Fluxor Electronic

DOMO TOUCH Toilet Built-In Fluxor Electronic

Toilet built-in electronic flush valve with Touch tecnology, for Presto Domo Touch I. Models: 79750 - 79751.
Voce di capitolato
  • *3/4 male inlet. *Outlet with gaskets and pipe union nut Ø 28 mm. *Manual operation option. *Automatic safety-lock in case of low-battery. *LED system indication for low battery. *Constant discharge volume at pressures from 1.2 to 4 bar. *Built-in anti-siphon device in compliance with the health regulations in force. *Automatic rinsing in 24 h. *Gross weight: 2,500 kg. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws and anti-vandal improvement. *Leak internal connections.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico79750
  • Famiglia di prodottoElectronic Faucets
  • Gruppo di famigliaWC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)77
  • Larghezza (mm)167
  • Profondità (mm)312
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America Europa