Pubblica i tuoi prodotti
Reggane 3010 Intégré Radiator
Finimetal

Reggane 3010 Intégré Radiator

4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)
The 50 mm bottom right or left connection of the REGGANE 3010 Intégré steel panel radiator is ideal for renovation projects. It also takes advantage of the 10 bar service pressure granted with the new Generation 3010. The radiator has a top grille and side cheeks attached by clips marked FINIMETAL.
Voce di capitolato
  • Steel panel radiator. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Type 11 and 33 fasteners: equipped with stirrups and delivered with consoles Type 21 and 22 fasteners: devoid of stirrups and comes with consoles - reversible radiator Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoreggane-3010-integre
  • Famiglia di prodottoRadiators
  • Gruppo di famigliaPanel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioResina epossidica
  • Prodotto inUngheria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCStufa
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Codice UNSPSC401018
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60
  • Descrizione Uniclass 2015Space heating and cooling products
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 15 00
  • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
  • Codice CSI UniFormat IID3020
  • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilità Regionale

Europa
Francia