Pubblica i tuoi prodotti
V130 S-trap
Purus
Archiviato

V130 S-trap

Outlet Ø110mm to floor Fixing on floor Water connection ½´ Floor standing and screwed to floor. Prepared for seat-lid, choose lid separately. Tested according to EN 997. Flushing capacity 6 litres. Purus Stainless steel toilets are practical for surroundings with tough requirements for durability, hygiene and the possibility for adjustments. For example in public toilets, sports centres, restaurants and public institutions. Stainless steel toilets are also an interesting alternative in specially designed environments such as high and low level security places.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7969018
  • Famiglia di prodottoProducts
  • Gruppo di famigliaRostfri Sanitet / Toalettstolar
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-01-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)800
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Numero OmniClass23-31 19 19 17
  • Titolo OmniClassWater Closet Seats