Pubblica i tuoi prodotti
Rada 9008 HPM
RADA

Rada 9008 HPM

CHARACTERISTICS Thermostat Waschtischaramtur Adjustable maximum temperature Chromed brass operating handles With flexible connection hoses, check valves and filters With a special temperature handle for manual thermal disinfection Additional operating levers on the regulating handles for easy operation DESCRIPTION Basin thermostatic mixer with swiveling spout, temperature lock at 38 ° C, eccentric waste set and special temperature control handle for performing manual thermal disinfection
Voce di capitolato
  • • Inlets: ½ ”DN15 AG S connections with shut-off valves and rosettes • Pitch: 150 ± 25 mm • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 200 or 150 mm • Volume flow: max. 18 l / min at 3 bar
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico21930477
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashstand
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Germania
Paesi Bassi
Regno Unito