Pubblica i tuoi prodotti
Rada SP T225 Wall Mounted Bath Spout
RADA

Rada SP T225 Wall Mounted Bath Spout

Bath spouts finished in durable polished chrome.
Voce di capitolato
  • Product Reference

    Rada SP T150 (1.1503.734)

    Rada SP T225 (1.1503.735)

    Standard product features

    Rada bath spouts are available in four variations for wall and deck mounting:

    • SP TD180 - Deck mounted bath spout - Low: A deck mounted bath spout with 180 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP THD200 - Deck mounted bath spout: A deck mounted bath spout with 200 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T150 - Wall mounted bath spout - Short: A wall mounted bath spout with 150 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T225 - Wall mounted bath spout - Long: A wall mounted bath spout with 225 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    Connections:

    Inlet: ¾" BSP male.

    Finish:

    Chrome plated brass.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRada-SP-T225-Wall-Mounted-Bath-Spout
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
  • Descrizione Uniclass 2015Bath manual water supply sets

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Germania
Paesi Bassi
Regno Unito