Pubblica i tuoi prodotti
Pline suspension without false ceiling
Radian
Archiviato

Pline suspension without false ceiling

Pline suspended lights provide uniform and direct light distribution without casting shadows, ideal for lighting architectural spaces and worktops. They have a restrained and elegant design that makes them suitable for both meeting rooms and more versatile spaces such as halls or open-plan offices. Available as individual modules and or as modules for installation in a row (90° angle option)
Voce di capitolato
  • Individuals : 17W for 1128mm 21W for 1408mm 25W for 1688mm 33W for 2248mm 41W for 2808mm Row : 17W for 1128mm 21W for 1408mm 25W for 1688mm 33W for 2248mm 41W for 2808mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopline-mod-iso-no-fx-plaf
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaPline
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-25
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Codice UNSPSC391016
  • Codice Uniclass 2015Ss_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting systems
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 00
  • Titolo OmniClassElectrical Lighting
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring