Pubblica i tuoi prodotti
RAK-RESORT - 60 cm Close Coupled Back Open
Archiviato

RAK-RESORT - 60 cm Close Coupled Back Open

Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRAK-RESORT-WATER-CLOSET-RIMLESS-CLOSE-COUPLED-BACK-OPEN-P-TRAP-60CM-RST18AWHA-RST10AWHA
  • Famiglia di prodottoRESORT
  • Gruppo di famigliaToilets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)400
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioCeramica
  • Progettato inEmirati Arabi Uniti
  • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
  • Peso Netto (Kg)34
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Numero OmniClass23-31 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closets