Pubblica i tuoi prodotti
Drako Single Lever Shower Mixer Without Shower Kit 3308 S

Drako Single Lever Shower Mixer Without Shower Kit 3308 S

Single lever shower mixer without shower\rkit The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship. Certification: AENOR N IA NF IS E1 C2 A3 U3
Voce di capitolato
  • Ø40mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico217230
  • Famiglia di prodottoDrako
  • Gruppo di famigliaDrako Bathtub & Shower
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)110
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Peso Netto (Kg)2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Codice UNSPSC30181507
  • Codice Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showering
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 15 17
  • Titolo OmniClassBathtub Components
  • Codice CSI UniFormat IIC10
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America
Albania
Cina
Argentina
Australia
Burkina Faso
Costa Rica
Andorra
Emirati Arabi Uniti
Bolivia
Figi
Egitto
Messico
Austria
Malesia
Brasile
Guam
Kenya
Nicaragua
Belgio
Qatar
Cile
Isola Norfolk
Madagascar
Repubblica Dominicana
Bielorussia
Siria
Colombia
Isole Cook
Marocco
Bosnia ed Erzegovina
Taiwan
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali