Pubblica i tuoi prodotti
Ravatherm SW Hvac 60

Ravatherm SW Hvac 60

AIR CONDITIONING BOARD

PRODUCT DESCRIPTION
· It is a rockwool plate covered with aluminum foil on one side.
· Available in shrink packs.

AREAS OF USAGE
·
Used in air conditioning ducts, · Ventilation ducts.

APPLICATION
· It is attached to the application areas with pins.

Voce di capitolato

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance

    40

    600x1200
    2,40

    1,14

    50
    600x1200
    3,00
    1,43


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRavatherm-SW-Hvac-60
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-09-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rivestimenti protettivi

Disponibilità Regionale

Asia
Turchia