Pubblica i tuoi prodotti
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
    Reece

    Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel

    Two bowls mean double the convenience when prepping or washing up with the Memo Zenna Double Bowl Sink. Combining stunning good looks with reliable 304 Grade Stainless Steel, Zenna is your go to gal. Zenna's super fine divider also prevents water pooling between bowls whilst adding to the overall design aesthetic. Zenna sinks can be installed inset or undermount as an added bonus.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2402723
    • Famiglia di prodottoMemo
    • Gruppo di famigliaZenna
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)245
    • Larghezza (mm)855
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli

    Disponibilità Regionale

    Oceania