Pubblica i tuoi prodotti
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
    Reece

    Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel

    The Posh Domaine Trough with Bypass fuses style with function. Suitable for inset and undermount installation the Domaine Trough is ideal for any laundry. The 304 Grade Stainless Steel Domaine Trough includes a basket waste and two 42mm tapholes. The Posh Domaine trough is the ultimate solution for any laundry space.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2408001
    • Famiglia di prodottoPosh
    • Gruppo di famigliaDomaine
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-30
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli

    Disponibilità Regionale

    Oceania