Pubblica i tuoi prodotti
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
    Reece

    Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel

    Posh is all about practical products that everyone in the home can enjoy. Designed to withstand the rigours of daily living, the Posh Solus MK3 Single Bowl Sink features a left or right hand bowl with a clean, modern drainer design. Fun in the kitchen starts with Posh.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico9508642
    • Famiglia di prodottoPosh
    • Gruppo di famigliaSolus MK3
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)197
    • Larghezza (mm)860
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli

    Disponibilità Regionale

    Oceania