Pubblica i tuoi prodotti
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    RAUVISIO crystal

    The elegant alternative to real glass. RAUVISIO crystal offers the same visual brilliance and beauty, balanced with exceptional performance and practicality. Where this innovative material really shines is in how easy it is to work with, requiring no specialist tools. Thanks to its antibacterial coating, RAUVISIO crystal meets the highest hygiene requirements.

    Numerous different versions, additional functions and attractive trend collections complete the programme and expand the range of design options.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRAUVISIO-crystal-RehauUK
    • Famiglia di prodottoREHAU Furniture Boards
    • Gruppo di famigliaRAUVISIO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2800
    • Larghezza (mm)1300
    • Profondità (mm)19
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Materiale secondarioMDF
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)58
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_35
    • Descrizione Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Numero OmniClass23-13 19 11 11
    • Titolo OmniClassThin Sheets